AVENTICS™ 封闭式离合器, 系列 CP1 1823376006

零件号:

AVENTICS-1823376006

US$7.99

Qty:
ADD TO CART
CP1-S-NW2,7-M5-EX

Specifications

接口 DNW 2,7
接口 GM5
压缩空气接口型号外螺纹
额定宽度 NW2.7 mm
额定流量Qn165 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力35 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度100 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值100 °C
介质压缩空气
供货数量2 件
每件数的重量0.008 kg
材料:外壳黄铜
材料 去联锁套黄铜
密封件材料丙烯树胶
材料 接口黄铜