AVENTICS™ 多通分气块 1823390045

零件号:

AVENTICS-1823390045

US$12.87

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/8

Specifications

接口 GG 1/8
接口 RM5
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货数量1 件
重量0.046 kg
材料:外壳铝材
Housing materialAluminum