AVENTICS™ 系列 NU1 1823391038

零件号:

AVENTICS-1823391038

查看数据表
NU1-S-RPN-G018-DI06

Specifications

管接头类型直接头
接口 GG 1/8
接口 DØ 6
类型NU1-S-RPN
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货数量25 件
重量0.005 kg
材料:外壳聚甲醛