AVENTICS™ 弯角螺纹接头 1823391048

零件号:

AVENTICS-1823391048

US$4.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/4

Specifications

接口 GG 1/4
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量5 件
重量0.02 kg
材料:外壳铝材
密封件材料聚氯乙烯
材料螺钉黄铜
Screws materialBrass