AVENTICS™ T-分气块 1823391097

零件号:

AVENTICS-1823391097

US$2.59

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
TEE UNION .

Specifications

接口 GG 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度70 °C
供货数量10 件
重量0.01 kg
材料:外壳铝材
密封件材料聚氯乙烯
Seal materialPolyvinyl chloride