AVENTICS™ 系列 NU1 1823391103

零件号:

AVENTICS-1823391103

查看数据表
NU1-S-RW1-G018-DI06

Specifications

管接头类型角度回转接头 1倍
压缩空气接口型号外螺纹
接口 GG 1/8
压缩空气接口 2 型号带锁紧螺母的快接插头
接口 DØ 6
类型NU1-S-RW1
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-10 °C
最高环境温度60 °C
供货数量10 件
重量0.001 kg
材料:外壳聚甲醛