AVENTICS™ 二位二通截止闭, 系列 SC01 1823391910

零件号:

AVENTICS-1823391910

US$24.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
SC01-G1/8-G1/8

Specifications

结构特点球阀
换向原理2/2
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 1/8
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 1/8
压缩空气接口 2 型号内螺纹
最低环境温度-18 °C
最高环境温度80 °C
介质温度最小值-18 °C
介质温度最大值80 °C
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
供货数量2 件
重量0.035 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料聚四氟乙烯
材料 手柄聚酰胺