AVENTICS™ 连接螺栓,平顶密封件 1823462033

零件号:

AVENTICS-1823462033

US$4.59

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FPT-S-RBI-G100

Specifications

接口 GG 1
类型FPT-S-RBI
最小运行压力0 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-20 °C
最高环境温度80 °C
供货量5 件
材料钢, 镀铬
密封件材料聚氯乙烯