AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 1824210220

零件号:

AVENTICS-1824210220

US$38.47

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录15
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压DC110 V
工作电压 AC220 V
工作电压 AC230 V
电压偏差 DC-10% / +10%
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
保持↩功率 AC 50 Hz8 VA
保持↩功率 AC 60 Hz9.1 VA
接通 电源 AC 50 Hz11.5 VA
接通 电源 AC 60 Hz12.6 VA
功率 消耗 DC6 W
重量0.11 kg
外壳热塑性橡胶