AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 1824210243

零件号:

AVENTICS-1824210243

US$32.61

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_B-024DC-4,8W-22mm

Specifications

线圈宽度22 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, B型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录14
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压DC24 V
工作电压 AC48 V
工作电压 AC48 V
电压偏差 DC-10% / +10%
电压偏差AC 50 Hz-10% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +10%
保持↩功率 AC 50 Hz7.7 VA
保持↩功率 AC 60 Hz6.2 VA
接通 电源 AC 50 Hz10.5 VA
接通 电源 AC 60 Hz9.4 VA
功率 消耗 DC4.8 W
重量0.07 kg
外壳热塑性橡胶