AVENTICS™ 分气块, 系列 DO30 1825503237

零件号:

AVENTICS-1825503237

US$42.11

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
2EV.....

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
气动接口(1)的方向侧面
压缩空气 接口 人口G 1/8
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-15 °C
最高环境温度80 °C
介质压缩空气
最大电磁线圈数2
重量0.09 kg
材料 底板铝材
密封丙烯树胶