AVENTICS™ 分气块, 系列 DO22, GKR 1825503600

零件号:

AVENTICS-1825503600

US$259.16

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DO22-M005-BP10

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
压缩空气 接口 人口G 1/8
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口M5
排放接口处空气G 1/8
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
结构特点单插头布线
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
介质压缩空气
最大电磁线圈数10
制动尺寸23 mm
安装螺钉M3
重量0.427 kg
材料 底板铝材