AVENTICS™ 分气块, 系列 DO22, G 1/8 / Ø 4 1825503603

零件号:

AVENTICS-1825503603

US$171.78

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DO22-D4-BP3

Specifications

结构特点阀底板拆卸条
压缩空气 接口 人口G 1/8
气动接口(2,4)的方向侧面
压缩空气 接口 出口Ø 4
排放接口处空气G 1/8
排气 (3,5)有限制的排气 (3 / 5)
结构特点单插头布线
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
介质压缩空气
最大电磁线圈数3
制动尺寸23 mm
安装螺钉M3
重量0.115 kg
材料 底板铝材
材料 快插接头黄铜