AVENTICS™ AVENTICS SI1 系列消音器 1827000000

零件号:

AVENTICS-1827000000

US$4.98

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/8

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接G 1/8
压缩空气接口型号外螺纹
声压级75 dB
额定流量Qn1623 l/min
供货数量10 件
重量0.01 kg
材料: 消音器青铜烧结制成
材料 螺纹黄铜