AVENTICS™ AVENTICS SI1 系列消音器 1827000002

零件号:

AVENTICS-1827000002

US$12.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G3/8

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接G 3/8
压缩空气接口型号外螺纹
声压级84 dB
额定流量Qn6554 l/min
供货数量5 件
重量0.05 kg
材料: 消音器青铜烧结制成
材料 螺纹黄铜