AVENTICS™ AVENTICS SI1 系列消音器 1827000003

零件号:

AVENTICS-1827000003

US$16.29

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/2

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接G 1/2
压缩空气接口型号外螺纹
声压级90 dB
额定流量Qn7223 l/min
供货数量2 件
重量0.08 kg
材料: 消音器青铜烧结制成
材料 螺纹黄铜