AVENTICS™ 消音器,系列 SI1 1827000005

零件号:

AVENTICS-1827000005

US$54.51

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接G 1
压缩空气接口型号外螺纹
声压级102 dB
额定流量Qn12848 l/min
供货数量1 件
重量0.18 kg
材料: 消音器青铜烧结制成
材料 螺纹黄铜