AVENTICS™ 消音器,系列 SI1 1827000018

零件号:

AVENTICS-1827000018

US$7.52

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
5PU

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接M5
压缩空气接口型号外螺纹
额定流量Qn381 l/min
供货数量5 件
重量0.001 kg
材料: 消音器聚乙 烯
材料 螺纹聚乙 烯