AVENTICS™ AVENTICS SI1 系列消音器 1827000019

零件号:

AVENTICS-1827000019

US$8.18

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
G1/8

Specifications

介质压缩空气
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
压缩空气连接G 1/8
压缩空气接口型号外螺纹
声压级78 dB
额定流量Qn1560 l/min
供货数量5 件
重量0.002 kg
材料: 消音器聚乙 烯
材料 螺纹聚乙 烯