产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 脚部固定装置 MS1, 系列 CM1 1827001271

零件号:

AVENTICS-1827001271

US$21.78

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-MS1-032-M2-A

Specifications

版本用于安装在气缸上 PRA, TRB, CCI, KPZ, 167, CVI, ITS
用于系列PRA/TRB, CCI, CVI
标准化ISO 15552
活塞直径32 mm
材料:外壳
材料螺钉
MaterialSteel, chrome-plated
Screws materialSteel, chrome-plated