AVENTICS™ 后耳环 MP4-HD, 系列 CM1 1827001283

零件号:

AVENTICS-1827001283

US$31.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-MP4-032-FO-AL-ISO15552

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用, 用于叉式固定件MP2和AB3
标准化ISO 15552
活塞直径32 mm
材料铝材
材料螺钉钢, 镀铬