AVENTICS™ U形安装件 MP2-HD, 系列 CM1 1827001289

零件号:

AVENTICS-1827001289

US$31.53

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-MP2-032-FO-AL-ISO15552

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用
标准化ISO 15552
活塞直径32 mm
万向轴承-Ø10 mm
材料:外壳铝材
材料螺钉