产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ U形安装件 MP2-HD, 系列 CM1 1827001291

零件号:

AVENTICS-1827001291

查看数据表
CM1-MP2-050-FO-AL-ISO15552

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用
标准化ISO 15552
活塞直径50 mm
万向轴承-Ø12 mm
材料:外壳铝材
材料螺钉