AVENTICS™ U形安装件 MP2-HD, 系列 CM1 1827001500

零件号:

AVENTICS-1827001500

US$51.35

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-MP2-063-FO-AL-ISO15552

Specifications

版本适用于坚固的机械工程应用
标准化ISO 15552
活塞直径63 mm
万向轴承-Ø16 mm
材料:外壳铝材
材料螺钉