AVENTICS™ 后耳环 MP6, 系列 CM1 1827001623

零件号:

AVENTICS-1827001623

US$167.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CM1-MP6-080-FO-AL-ISO15552

Specifications

版本带有球状关节轴承
标准化ISO 15552
活塞直径80 mm
重量0.6 kg
材料铝(已锻造)
材料螺钉镀锌钢
材料轴承不锈钢
内环轴承材料不锈钢
外环轴承材料带 PTFE 涂层的黄铜