AVENTICS™ 先导阀, 系列 DO35 1827414025

零件号:

AVENTICS-1827414025

US$160.27

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
3/2NO-230AC

Specifications

操作电子
尺寸DO35
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气接口型号内螺纹
额定流量Qn110 l/min
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, A型
额定电压230 V AC
线圈宽度32 mm
暂载率100 %
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C