AVENTICS™ 阀连接器,CON-VP 系列 1834484048

零件号:

AVENTICS-1834484048

US$7.61

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-VP-F_A-2+E-SCREW

Specifications

连接类型螺钉
可连接的电缆的最小直径4 mm
可连接的电缆的最大直径9.5 mm
标准化电路接口EN 175301-803, A型, 未屏蔽
合格证书CE认证, UKCA
最低环境温度-40 °C
最高环境温度90 °C
电流,最大值0.416666667
电极数目2+E
防护等级IP67
额定电压300 V DC / 250 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸EN 175301-803, A型
电气连接 1, 极数2+E
电缆引线呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
拧紧螺栓的最小扭力0.4 Nm
材料:外壳聚酰胺
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
Seal materialNitrile butadiene rubber