AVENTICS™ 阀连接器,CON-VP 系列 1834484050

零件号:

AVENTICS-1834484050

US$8.97

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-VP-F_CI-2+E-SCREW

Specifications

连接类型螺钉
可连接的电缆的最小直径4 mm
可连接的电缆的最大直径6 mm
屏蔽工业标准, 未屏蔽
合格证书CE认证, UKCA
最低环境温度-40 °C
最高环境温度90 °C
电流,最大值6:00 AM
防护等级IP67
额定电压300 V DC / 250 V AC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸EN 175301-803, C型
电气连接 1, 极数2+E
电缆引线呈  弯角
电缆引线 铰接分气接头90°
拧紧螺栓的最小扭力0.4 Nm
重量0.12 kg
材料:外壳聚酰胺
密封件材料腈-丁二烯-橡胶
Housing materialPolyamide
Seal materialNitrile butadiene rubber