AVENTICS™ 圆形插头, 系列 CON-RD, 开放式电缆终端, 直的 1834484257

零件号:

AVENTICS-1834484257

US$38.15

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-OW-4

Specifications

结构特点圆形插头
电缆带电缆
额定电压48 V AC/DC
电气连接 1, 类型多针插头
电气连接 1, 螺纹尺寸M12x1
电气连接 1, 极数5-針
电气连接 1, 编码A-编码
电缆引线 1直的
电缆引线 铰接分气接头180°
电气连接 2, 类型开放式电缆终端
电气连接 2, 极数4-針
芯数4
屏蔽未屏蔽
电缆长度 L5 m
防护等级IP67
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
电流,最大值4 A
导线截面0.34 mm²
电缆直径-Ø5.2 mm
重量0.194 kg
材料 电缆外皮聚氨酯