AVENTICS™ 总线耦合器, 系列 G3 240-180

零件号:

AVENTICS-240-180

US$656.83

Qty:
ADD TO CART
G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVICE NET

Specifications

结构总线耦合器
现场总线协议DeviceNet
电气连接 类型插头 (公头)
电气连接 尺寸7/8″
电气连接 极数4-針
注带有 I/O-功能的现场总线连接, 电源 7/8″, 4-針
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电磁线圈的数量 最大32
最大阀位数量32
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.11 A
驱动器工作电压24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
诊断欠压
最多能扩展的I/O模块数 最大16
重量0.252 kg
材料:外壳聚酯树脂