AVENTICS™ E/A模块, G3系列 240-211

零件号:

AVENTICS-240-211

US$503.05

Qty:
ADD TO CART
G3 8 PNP INPUTS/8 PNP OUTPUTS

Specifications

结构I/O 模块结构
I/O 模块结构数字输入/输出 PNP
输入端数目8
输出端数目8
励磁总线设计A-设计
类型8DO8M12, 数字输入/输出 PNP
注插座, M12x1
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.1 A
每通道最大电流0.15 A
调节器供电24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
传感器总电流 最大1,2 A
诊断短路
信号连接M12x1
信号连接4-針
重量0.274 kg
材料:外壳聚对苯二甲酸乙二酯