AVENTICS™ E/A模块, G3系列 240-212

零件号:

AVENTICS-240-212

US$541.66

Qty:
ADD TO CART
G3 4 IN 0-10V M12

Specifications

I/O 模块结构模拟输入通道
输入端数目4
模拟输入通道0 ... 10 V
励磁总线设计A-设计
类型4AI4M12-E
注插座, M12x1
最低环境温度-10 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电压公差-10% / +10%
电子装置的电流消耗0.08 A
每通道最大电流0.15 A
调节器供电24 V DC
驱动器总电流4 A
防护等级IP65
传感器总电流 最大1,2 A
诊断短路
信号连接M12x1
信号连接4-針
重量0.244 kg
材料:外壳聚对苯二甲酸乙二酯