AVENTICS™ 滚动薄膜式气缸,系列 BRB 2719060300

零件号:

AVENTICS-2719060300

US$165.65

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
BRB-SB-060-026-0CR-PA-G018

Specifications

结构特点软管滚动薄膜式气缸
实用原则单作用式,不受压缩回
压缩空气连接G 1/8
顶盖直⌙径34 mm
允许倾斜角 最大值.15 °
最大有效行程26 mm
最小径向安装空间78 mm
力,最小620 N
力,最大1070 N
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度-30 °C
最高环境温度90 °C
介质压缩空气
固定力降低,当温度超过70 °C
确定活塞推力的压力6 bar
重量0.07 kg
材料 皮腔氯丁二烯橡胶
盖板材料聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
材料 卡箍铝材
Material front coverPolyamide fiber-glass reinforced
Material clamping ringAluminum