AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP22 3124A3A1406CDYW

零件号:

AVENTICS-3124A3A1406CDYW

查看 CAD
DP22-3/2NC-KR

Specifications

操作电子
注线圈宽度 22 mm
尺寸DP22
阀门结构形式提动阀
基础阀门装配不带线圈的先导阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气 接口 出口底板连接
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
带接口的防护等级IP65
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度22 mm
兼容性目录42
接通时间型号19.1 ms
关闭时间型号8.8 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.035 kg
最低环境温度-25 °C
最高环境温度60 °C