AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP22 3124A6413C9N4G8

零件号:

AVENTICS-3124A6413C9N4G8

查看 CAD
DP22-3/2NC-KR-24DC-48/50-60

Specifications

操作电子
线圈宽度 22 mm
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口底板连接
最小运行压力0 bar
最大运行压力10 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级F
额定电压24 V DC / 48 V AC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度22 mm
兼容性目录44
功率 消耗 DC4.8 W
暂载率100 %
接通时间型号8.5 ms
关闭时间型号6.9 ms
行业工业, 聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.09 kg
最低环境温度-25 °C