AVENTICS™ 系列 DDL 3375002000

零件号:

AVENTICS-3375002000

US$3,382.59

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
DDL 16 INPUT

Specifications

结构I/O 模块,主动式
I/O 模块结构数字输入通道
接口 I/O8
电气连接 尺寸通过通讯接口槽
合格证书ATEX
ATEXATEX
注数字输入通道
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
电子装置的工作电压24 V DC
电子装置的电流消耗0.1 A
防护等级IP65
传感器总电流 最大0,5 A
最大活塞杆40 m
DDL-参与者的最大数量14
输入端数目16
接口 I/O输入
信号连接多针插头
信号连接M12
交换接口插头 (公头)
交换接口M12
交换接口5-針
交换接口 2插座 (母头)
交换接口 2M12
交换接口 25-針