AVENTICS™ 二位二通截止闭, 系列 SC01 3520322500

零件号:

AVENTICS-3520322500

US$29.34

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
2/2-NW10-G038

Specifications

结构特点球阀
换向原理2/2
介质压缩空气
压缩空气接口 1G 3/8
类型 压缩空气接口 1内螺纹
压缩空气接口 2G 3/8
压缩空气接口 2 型号内螺纹
最低环境温度-20 °C
最高环境温度150 °C
介质温度最小值-20 °C
介质温度最大值150 °C
最小运行压力-0.8 bar
最大运行压力50 bar
重量0.15 kg
材料:外壳黄铜
密封件材料聚四氟乙烯
材料 手柄钢, 镀铬
Material hand leverSteel, chrome-plated