AVENTICS™ 旋转接头 3531070000

零件号:

AVENTICS-3531070000

US$368.00

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NW12, 700-1000U/MIN

Specifications

受控管道数量1
旋转接头M22x1,5,向右
最大转速1000 1/min
压缩空气连接M22x1,5
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值40 °C
介质压缩空气
最大转速1000 1/min
重量0.7 kg