AVENTICS™ 旋转接头 3531080040

零件号:

AVENTICS-3531080040

US$334.04

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NW7-(550-1100)U/MIN

Specifications

受控管道数量1
旋转接头M16,向右
最大转速1270 1/min
压缩空气连接M14x1,5
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值40 °C
介质水
最大转速1270 1/min
重量0.33 kg