AVENTICS™ 旋转接头 3531170000

零件号:

AVENTICS-3531170000

US$641.55

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
NW12, 3000U/MIN

Specifications

受控管道数量1
旋转接头M22x1,5,向右
最大转速3000 1/min
压缩空气连接M22x1,5
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值40 °C
介质压缩空气
最大转速3000 1/min
重量0.98 kg