AVENTICS™ 底板, 系列 335 35500325

零件号:

AVENTICS-35500325


Specifications

结构特点底板
压缩空气 接口 人口G 1/8
压缩空气 接口 出口M5
排放接口处空气G 1/8
供货范围多个底座配有用于阀门组装的螺钉和垫圈以及用于端口 1/3/5 的 3 个塞子。
最小运行压力0 bar
最大运行压力8 bar
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
介质温度最小值5 °C
介质温度最大值50 °C
介质压缩空气, 中性气体
颗粒大小 max.50 µm
压缩空气中的含油量 最小.,0 mg/m³
压缩空气中的含油量 最大5 mg/m³
最大电磁线圈数3
重量0.035 kg
材料 底板铝材
密封腈-丁二烯-橡胶