AVENTICS™ 精密调压阀 3610547500

零件号:

AVENTICS-3610547500

US$771.05

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-5,1)-MODI

Specifications

结构特点提动阀
操作元件按钮
压缩空气 接口 人口G 1/4
类型 压缩空气 接口 人口内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
类型 压缩空气 接口 出口内螺纹
压缩空气连接 控制气流G 1/4
最小运行压力0.1 bar
最大运行压力10 bar
压力调节范围 min.0.1 bar
压力调节范围 max.5.1 bar
最低环境温度-25 °C
最高环境温度70 °C
介质温度最小值-25 °C
介质温度最大值70 °C
介质压缩空气
额定流量Qn900 l/min
滞环< 0,15 bar
调节行程7.5 mm
操纵力(驱动力),最小值100 N
重量0.6 kg
材料:外壳压铸锌
密封件材料丙烯树胶