AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 DP22 4124A1117C9N4F1

零件号:

AVENTICS-4124A1117C9N4F1

查看 CAD
DP22-3/2NC-GKR-24DC

Specifications

操作电子
注线圈宽度 22 mm
尺寸DP22
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
手动控制装置锁定式
压缩空气 接口 出口底板连接
最小运行压力2 bar
最大运行压力7 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸B 型
带接口的防护等级IP65
线圈绝缘等级级F
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-10 % / +10 %
线圈宽度22 mm
预控阀的宽度22 mm
兼容性目录43
功率 消耗 DC2.8 W
暂载率100 %
接通时间型号36 ms
关闭时间型号37 ms
材料:外壳聚酰胺(尼龙) 增强型玻璃纤维
重量0.11 kg