产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 5/3通阀, 系列 520 52000126

零件号:

AVENTICS-52000126


Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀
换向原理5/3,中位增压
操作元件双线圈
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/8
额定流量Qn600 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, C型
标准化电路接口EN 175301-803
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V AC
先导内部
预控阀的宽度18 mm
暂载率100 %
接通时间型号20 ms
关闭时间型号50 ms
最低环境温度5 °C
最高环境温度50 °C
重量0.17 kg
材料:外壳铝, 阳极氧化处理