AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 521 带空气弹簧复位 52100001

零件号:

AVENTICS-52100001

US$697.00

Qty:
ADD TO CART
52100001

Specifications

操作电子
阀门结构形式滑阀
换向原理5/2,带空气弹簧复位,通过差动活塞操作
密封原理软密封
手动控制装置按钮式
压缩空气接口型号内螺纹
压缩空气 接口 出口G 1/4
额定流量Qn1050 l/min
最小运行压力1.5 bar
最大运行压力8 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸EN 175301-803, C型
标准化电路接口EN 175301-803
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
先导内部
预控阀的宽度22 mm
功率 消耗 DC1.6 W
暂载率100 %
接通时间型号20 ms
关闭时间型号50 ms
材料:外壳铝, 阳极氧化处理
材料 螺纹管套铝材
重量0.155 kg
最低环境温度5 °C