AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 5226601000

零件号:

AVENTICS-5226601000

US$75.92

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
522-DA-010-0100-MAG

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø10 mm
行程100 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
气缸规格带有悬挂固定装置的聚合物轴瓦
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力42 N
伸出运动的活塞力49 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口M5
活塞杆螺纹M4
冲撞能量0.04 J
重量0.043 kg
重量 0 mm行程0.042 kg
重量 +10 mm行程0.0024 kg
最大行程250 mm
介质压缩空气