AVENTICS™ 微型气缸, 系列 MNI 5226635250

零件号:

AVENTICS-5226635250

US$108.85

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
522-DA-025-0125-MAG

Specifications

标准ISO 6432
活塞- Ø25 mm
行程125 mm
实用原则双作用式
缓冲elastické tlumení
磁性销钉Píst s magnetem
环境要求工业标准
活塞杆单的
气缸规格带有悬挂固定装置的聚合物轴瓦
防尘圈标准工业防尘刮环
确定活塞推力的压力6,3 bar
缩回运动的活塞力260 N
伸出运动的活塞力309 N
最低环境温度-25 °C
最高环境温度80 °C
最小运行压力1 bar
最大运行压力10 bar
接口G 1/8
活塞杆螺纹M10x1,25
冲撞能量0.35 J
重量0.262 kg
重量 0 mm行程0.249 kg
重量 +10 mm行程0.013 kg
最大行程1300 mm
介质压缩空气