AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 5420507022

零件号:

AVENTICS-5420507022

US$61.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_A-024DC-2,1W-30MM

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录13
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压DC24 V
电压偏差 DC-10% / +10%
功率 消耗 DC2.1 W
重量0.096 kg
外壳热塑性橡胶