AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 5428117082

零件号:

AVENTICS-5428117082

US$53.20

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_A-230AC-5,6VA-30MM

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录14
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压 AC230 V
工作电压 AC230 V
电压偏差AC 50 Hz-20% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +20%
保持↩功率 AC 50 Hz5.6 VA
保持↩功率 AC 60 Hz4.2 VA
重量0.096 kg
外壳热塑性橡胶