AVENTICS™ 线圈, 系列 CO1 5428457072

零件号:

AVENTICS-5428457072

US$61.26

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
CO1-FORM_A-110AC-4,2VA-30MM

Specifications

线圈宽度30 mm
最高环境温度50 °C
标准化电路接口EN 175301-803, A型
防护等级IP65
暂载率ED100 %
兼容性目录13
电气连接 2多芯插头
极数3-針
工作电压 AC110 V
工作电压 AC110 V
电压偏差AC 50 Hz-20% / +10%
电压偏差AC 60 Hz-10% / +20%
保持↩功率 AC 50 Hz4.2 VA
保持↩功率 AC 60 Hz3.2 VA
接通 电源 AC 50 Hz6.9 VA
接通 电源 AC 60 Hz5.8 VA
重量0.096 kg
外壳热塑性橡胶